寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS-M3-6-C | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 558 | 0.29 | 20 | 0.15 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M3-8-C | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 558 | 0.29 | 20 | 0.17 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M3-10-C | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 558 | 0.29 | 20 | 0.19 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M3-12-C | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 558 | 0.29 | 20 | 0.2 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M3-15-C | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 558 | 0.29 | 20 | 0.25 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M3-20-C | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 558 | 0.29 | 20 | 0.29 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-6-C | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 966 | 0.69 | 20 | 0.32 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-8-C | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 966 | 0.69 | 20 | 0.35 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-10-C | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 966 | 0.69 | 20 | 0.38 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-12-C | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 966 | 0.69 | 20 | 0.42 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-15-C | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 3 | 966 | 0.69 | 20 | 0.48 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-20-C | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 966 | 0.69 | 20 | 0.56 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-8-C | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 1548 | 1.23 | 10 | 0.52 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-10-C | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1548 | 1.23 | 10 | 0.57 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-12-C | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1548 | 1.23 | 10 | 0.63 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-15-C | M5 | 0.8 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 1548 | 1.23 | 10 | 0.73 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-20-C | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1548 | 1.23 | 10 | 0.85 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-25-C | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1548 | 1.23 | 10 | 1 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-30-C | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 1548 | 1.23 | 10 | 1.2 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-10-C | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2028 | 2.05 | 10 | 1 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-12-C | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2028 | 2.05 | 10 | 1.1 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-15-C | M6 | 1 | 15 | 10 | 6 | 5 | 2028 | 2.05 | 10 | 1.2 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-20-C | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 2028 | 2.05 | 10 | 1.4 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-25-C | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 2028 | 2.05 | 10 | 1.6 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-30-C | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 2028 | 2.05 | 10 | 1.8 | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-40-C | M6 | 1 | 40 | 10 | 6 | 5 | 2028 | 2.05 | 10 | 2.3 | 5,070 | 5,577 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M8-10-C | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 3701 | 5.48 | 5 | 2.2 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M8-12-C | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 3701 | 5.48 | 5 | 2.3 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M8-15-C | M8 | 1.25 | 15 | 13 | 8 | 6 | 3701 | 5.48 | 5 | 2.6 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M8-20-C | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 3701 | 5.48 | 5 | 2.9 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M8-25-C | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 3701 | 5.48 | 5 | 3.2 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M8-30-C | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 3701 | 5.48 | 5 | 3.6 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M8-40-C | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 8 | 6 | 3701 | 5.48 | 5 | 4.4 | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPS-C | |
|---|---|
| 本体 | PPS(ポリフェニレンサルファイド) (明るいうす茶)(ガラス繊維40%) |
| 耐熱温度*1 | 200℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
特長
- PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
- 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性