寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | 最大締めつ けトルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH-M3-6-SD | M3 | 0.5 | 6 | 5 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.4 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M3-8-SD | M3 | 0.5 | 8 | 5 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.5 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M3-10-SD | M3 | 0.5 | 10 | 5 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.6 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M3-12-SD | M3 | 0.5 | 12 | 5 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 10 | 0.7 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M4-6-SD | M4 | 0.7 | 6 | 6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 0.7 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M4-8-SD | M4 | 0.7 | 8 | 6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 0.86 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M4-10-SD | M4 | 0.7 | 10 | 6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 1 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M4-12-SD | M4 | 0.7 | 12 | 6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 1.2 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M4-16-SD | M4 | 0.7 | 16 | 6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 10 | 1.5 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M5-6-SD | M5 | 0.8 | 6 | 8 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 1.2 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M5-8-SD | M5 | 0.8 | 8 | 8 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 1.4 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M5-10-SD | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 1.7 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M5-12-SD | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 1.9 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M5-16-SD | M5 | 0.8 | 16 | 8 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 2.4 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M5-20-SD | M5 | 0.8 | 20 | 8 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 10 | 2.9 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-6-SD | M6 | 1 | 6 | 9 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 1.6 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-8-SD | M6 | 1 | 8 | 9 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 2 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-10-SD | M6 | 1 | 10 | 9 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 2.3 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-12-SD | M6 | 1 | 12 | 9 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 2.7 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-16-SD | M6 | 1 | 16 | 9 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 3.4 | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-20-SD | M6 | 1 | 20 | 9 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 4.1 | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-25-SD | M6 | 1 | 25 | 9 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 4.9 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M6-30-SD | M6 | 1 | 30 | 9 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 10 | 5.8 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M8-8-SD | M8 | 1.25 | 8 | 11 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 3.1 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M8-10-SD | M8 | 1.25 | 10 | 11 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 3.7 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M8-12-SD | M8 | 1.25 | 12 | 11 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 4.4 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M8-16-SD | M8 | 1.25 | 16 | 11 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 5.6 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M8-20-SD | M8 | 1.25 | 20 | 11 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 6.9 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M8-25-SD | M8 | 1.25 | 25 | 11 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 8.5 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M8-30-SD | M8 | 1.25 | 30 | 11 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 10 | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-10-SD | M10 | 1.5 | 10 | 13.5 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 5.7 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-12-SD | M10 | 1.5 | 12 | 13.5 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 6.7 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-16-SD | M10 | 1.5 | 16 | 13.5 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 8.7 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-20-SD | M10 | 1.5 | 20 | 13.5 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 11 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-25-SD | M10 | 1.5 | 25 | 13.5 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 13 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSH-M10-30-SD | M10 | 1.5 | 30 | 13.5 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 10 | 16 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: ねじ本体の最大締めつけトルクです。使用上の注意を参考にしていただき、座面圧を考慮の上、締めつけトルクを決定してください。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SSH-SD | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | ねじ部:10.9 頭部*1:5.8(M3-M8) 4.8(M10) |
*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
使用例
通常の六角穴付き極低頭ボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。
使用上の注意
- 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
- 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

頭部径とねじ有効断面積
| 品番 | 頭部径(mm) | ねじ有効断面積(mm2) |
|---|---|---|
| SSH-M3-SD | 5 | 5.03 |
| SSH-M4-SD | 6 | 8.78 |
| SSH-M5-SD | 8 | 14.2 |
| SSH-M6-SD | 9 | 20.1 |
| SSH-M8-SD | 11 | 36.6 |
| SSH-M10-SD | 13.5 | 58 |