• 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

六角穴付き極低頭小頭ボルト

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile & Small Head

SSH-SD-EL

  • スペース

形状図

SSH-SD-EL六角穴付き極低頭小頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつけ
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSH-M3-6-SD-EL M3 0.5 6 5 1.3 1.5 2 0.7 10 0.4 1,860 2,046 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-8-SD-EL M3 0.5 8 5 1.3 1.5 2 0.7 10 0.5 1,860 2,046 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-10-SD-EL M3 0.5 10 5 1.3 1.5 2 0.7 10 0.6 1,860 2,046 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-12-SD-EL M3 0.5 12 5 1.3 1.5 2 0.7 10 0.7 1,980 2,178 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-6-SD-EL M4 0.7 6 6 1.5 2 2.5 1.7 10 0.7 1,870 2,057 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-8-SD-EL M4 0.7 8 6 1.5 2 2.5 1.7 10 0.86 1,870 2,057 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-10-SD-EL M4 0.7 10 6 1.5 2 2.5 1.7 10 1 1,870 2,057 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-12-SD-EL M4 0.7 12 6 1.5 2 2.5 1.7 10 1.2 1,890 2,079 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-16-SD-EL M4 0.7 16 6 1.5 2 2.5 1.7 10 1.5 1,910 2,101 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-6-SD-EL M5 0.8 6 8 1.5 3 3 6.2 10 1.2 1,990 2,189 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-8-SD-EL M5 0.8 8 8 1.5 3 3 6.2 10 1.4 1,910 2,101 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-10-SD-EL M5 0.8 10 8 1.5 3 3 6.2 10 1.7 1,910 2,101 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-12-SD-EL M5 0.8 12 8 1.5 3 3 6.2 10 1.9 1,910 2,101 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-16-SD-EL M5 0.8 16 8 1.5 3 3 6.2 10 2.4 1,910 2,101 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-20-SD-EL M5 0.8 20 8 1.5 3 3 6.2 10 2.9 1,940 2,134 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-6-SD-EL M6 1 6 9 1.5 3 4 6.3 10 1.6 2,200 2,420 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-8-SD-EL M6 1 8 9 1.5 3 4 6.3 10 2 1,960 2,156 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-10-SD-EL M6 1 10 9 1.5 3 4 6.3 10 2.3 1,960 2,156 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-12-SD-EL M6 1 12 9 1.5 3 4 6.3 10 2.7 1,960 2,156 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-16-SD-EL M6 1 16 9 1.5 3 4 6.3 10 3.4 1,980 2,178 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-20-SD-EL M6 1 20 9 1.5 3 4 6.3 10 4.1 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-25-SD-EL M6 1 25 9 1.5 3 4 6.3 10 4.9 2,110 2,321 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-30-SD-EL M6 1 30 9 1.5 3 4 6.3 10 5.8 2,240 2,464 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-8-SD-EL M8 1.25 8 11 1.5 4 5 14 10 3.1 2,620 2,882 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-10-SD-EL M8 1.25 10 11 1.5 4 5 14 10 3.7 2,240 2,464 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-12-SD-EL M8 1.25 12 11 1.5 4 5 14 10 4.4 2,290 2,519 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-16-SD-EL M8 1.25 16 11 1.5 4 5 14 10 5.6 2,310 2,541 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-20-SD-EL M8 1.25 20 11 1.5 4 5 14 10 6.9 2,390 2,629 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-25-SD-EL M8 1.25 25 11 1.5 4 5 14 10 8.5 2,490 2,739 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-30-SD-EL M8 1.25 30 11 1.5 4 5 14 10 10 2,680 2,948 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-10-SD-EL M10 1.5 10 13.5 1.5 5 6 27 10 5.7 3,430 3,773 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-12-SD-EL M10 1.5 12 13.5 1.5 5 6 27 10 6.7 2,940 3,234 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-16-SD-EL M10 1.5 16 13.5 1.5 5 6 27 10 8.7 3,140 3,454 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-20-SD-EL M10 1.5 20 13.5 1.5 5 6 27 10 11 3,260 3,586 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-25-SD-EL M10 1.5 25 13.5 1.5 5 6 27 10 13 3,420 3,762 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-30-SD-EL M10 1.5 30 13.5 1.5 5 6 27 10 16 3,720 4,092 CAD カート カート 在庫品

*1: ねじ本体の最大締めつけトルクです。使用上の注意を参考にしていただき、座面圧を考慮の上、締めつけトルクを決定してください。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SSH-SD-EL
本体 SCM435
無電解ニッケルメッキ
強度区分 ねじ部:10.9
頭部*1:5.8(M3-M8)
    4.8(M10)

*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。


用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。

使用例

通常の六角穴付き極低頭ボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SSH-SD-EL六角穴付き極低頭小頭ボルト


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SSH-SD-EL六角穴付き極低頭小頭ボルト

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2
SSH-M3-SD 5 5.03
SSH-M4-SD 6 8.78
SSH-M5-SD 8 14.2
SSH-M6-SD 9 20.1
SSH-M8-SD 11 36.6
SSH-M10-SD 13.5 58

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角穴付きボルト・キャップボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります