機能性ステンレスねじ /駆動部形状:六角穴
選定条件
- 駆動部形状を選ぶ六角穴
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | 六角穴付き脱落防止ねじ(SUS316L) | 高強度ステンレス六角穴付き脱落防止ねじ | ||||||
| 品番 | SVSQLG | SSC-SNSL | SSC-SNSLG | ||||||
| 特長 | 高強度 (強度区分10.8相当) 座金組込み I=3 |
非磁性 耐薬品 耐熱 脱落防止・紛失防止 |
高強度 (強度区分10.8相当) 耐熱 耐蝕 非磁性 脱落防止・紛失防止 |
||||||
| 価格(税別) | 4,950円~ | 240円~ | 280円~ | ||||||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M8 | M3 ~ M6 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SVSQLG-M3 SVSQLG-M4 SVSQLG-M5 SVSQLG-M6 | SSC-SNSL-M3 SSC-SNSL-M4 SSC-SNSL-M5 SSC-SNSL-M6 SSC-SNSL-M8 | SSC-SNSLG-M3 SSC-SNSLG-M4 SSC-SNSLG-M5 SSC-SNSLG-M6 |