機能性ステンレスねじ
写真 | ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン | ||||||||
品番 | SCNL-HP-HD-E | ||||||||
特長 | ハイジェニックデザイン 研磨 EPDM |
||||||||
価格(税別) | 3,500円~ | ||||||||
材質 | SUS316L | ||||||||
表面処理 | - | ||||||||
ねじの呼び | M4 ~ M20 | ||||||||
使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
CADダウンロード | CAD | ||||||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
品番 | SCNL-M10-HP-HD-E SCNL-M12-HP-HD-E SCNL-M16-HP-HD-E SCNL-M20-HP-HD-E SCNL-M4-HP-HD-E SCNL-M5-HP-HD-E SCNL-M6-HP-HD-E SCNL-M8-HP-HD-E |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。