• 特殊ねじ
  • 機能性ステンレスねじ

フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン

Hex Head Bolt with Flange / Low Profile / SUS316L / Hygienic Design

SFHL-LH-HD

  • 耐薬品
  • 非磁性
  • シール・パッキンつき

形状図

SFHL-LH-HD

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50
60
70

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 B L1 L2 適用シールリング 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SFHL-M4-8-LH-HD M4 0.7 8 10 10.8 7 6.5 全ねじ FSRN-10-6-2-HD 3 2,450 2,695 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M4-10-LH-HD M4 0.7 10 10 10.8 7 6.5 全ねじ FSRN-10-6-2-HD 4 2,580 2,838 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M4-12-LH-HD M4 0.7 12 10 10.8 7 6.5 全ねじ FSRN-10-6-2-HD 4 2,580 2,838 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M4-16-LH-HD M4 0.7 16 10 10.8 7 6.5 14 FSRN-10-6-2-HD 5 2,790 3,069 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M4-20-LH-HD M4 0.7 20 10 10.8 7 6.5 14 FSRN-10-6-2-HD 6 2,820 3,102 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M4-25-LH-HD M4 0.7 25 10 10.8 7 6.5 14 FSRN-10-6-2-HD 7 2,820 3,102 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M4-30-LH-HD M4 0.7 30 10 10.8 7 6.5 14 FSRN-10-6-2-HD 8 2,820 3,102 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M5-10-LH-HD M5 0.8 10 11 11.8 8 7 全ねじ FSRN-11-7-2-HD 4.2 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
SFHL-M5-16-LH-HD M5 0.8 16 11 11.8 8 7 全ねじ FSRN-11-7-2-HD 5 2,630 2,893 CAD カート 在庫品
SFHL-M5-20-LH-HD M5 0.8 20 11 11.8 8 7 全ねじ FSRN-11-7-2-HD 5.6 2,710 2,981 CAD カート 在庫品
SFHL-M5-25-LH-HD M5 0.8 25 11 11.8 8 7 16 FSRN-11-7-2-HD 7 2,840 3,124 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M5-30-LH-HD M5 0.8 30 11 11.8 8 7 16 FSRN-11-7-2-HD 8 2,910 3,201 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M5-35-LH-HD M5 0.8 35 11 11.8 8 7 16 FSRN-11-7-2-HD 8 2,980 3,278 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M5-40-LH-HD M5 0.8 40 11 11.8 8 7 16 FSRN-11-7-2-HD 9 2,980 3,278 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M6-12-LH-HD M6 1 12 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD 8 2,690 2,959 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-16-LH-HD M6 1 16 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD 9 2,770 3,047 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-20-LH-HD M6 1 20 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD 10 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-25-LH-HD M6 1 25 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD 11 2,900 3,190 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-30-LH-HD M6 1 30 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD 12 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-35-LH-HD M6 1 35 13 13.8 10 7.5 18 FSRN-13-9-2-HD 12 3,410 3,751 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M6-40-LH-HD M6 1 40 13 13.8 10 7.5 18 FSRN-13-9-2-HD 14 3,440 3,784 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M6-50-LH-HD M6 1 50 13 13.8 10 7.5 18 FSRN-13-9-2-HD 16 3,620 3,982 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M8-16-LH-HD M8 1.25 16 16 16.8 13 8.5 全ねじ FSRN-16-12-2-HD 16 3,470 3,817 CAD カート 在庫品
SFHL-M8-20-LH-HD M8 1.25 20 16 16.8 13 8.5 全ねじ FSRN-16-12-2-HD 17 3,580 3,938 CAD カート 在庫品
SFHL-M8-25-LH-HD M8 1.25 25 16 16.8 13 8.5 全ねじ FSRN-16-12-2-HD 19 3,660 4,026 CAD カート 在庫品
SFHL-M8-30-LH-HD M8 1.25 30 16 16.8 13 8.5 全ねじ FSRN-16-12-2-HD 21 3,770 4,147 CAD カート 在庫品
SFHL-M8-40-LH-HD M8 1.25 40 16 16.8 13 8.5 22 FSRN-16-12-2-HD 25 4,000 4,400 CAD カート 在庫品
SFHL-M8-50-LH-HD M8 1.25 50 16 16.8 13 8.5 22 FSRN-16-12-2-HD 29 4,350 4,785 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M8-60-LH-HD M8 1.25 60 16 16.8 13 8.5 22 FSRN-16-12-2-HD 33 4,660 5,126 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M10-20-LH-HD M10 1.5 20 19 19.8 16 9.5 全ねじ FSRN-19-15-2-HD 28 4,040 4,444 CAD カート 在庫品
SFHL-M10-25-LH-HD M10 1.5 25 19 19.8 16 9.5 全ねじ FSRN-19-15-2-HD 31 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
SFHL-M10-30-LH-HD M10 1.5 30 19 19.8 16 9.5 全ねじ FSRN-19-15-2-HD 34 4,400 4,840 CAD カート 在庫品
SFHL-M10-40-LH-HD M10 1.5 40 19 19.8 16 9.5 26 FSRN-19-15-2-HD 40 4,810 5,291 CAD カート 在庫品
SFHL-M10-50-LH-HD M10 1.5 50 19 19.8 16 9.5 26 FSRN-19-15-2-HD 46 5,160 5,676 CAD カート 在庫品
SFHL-M10-60-LH-HD M10 1.5 60 19 19.8 16 9.5 26 FSRN-19-15-2-HD 52 5,730 6,303 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M12-25-LH-HD M12 1.75 25 22 22.8 18 11 全ねじ FSRN-22-18-2-HD 46 7,340 8,074 CAD カート 在庫品
SFHL-M12-30-LH-HD M12 1.75 30 22 22.8 18 11 全ねじ FSRN-22-18-2-HD 50 7,470 8,217 CAD カート 在庫品
SFHL-M12-40-LH-HD M12 1.75 40 22 22.8 18 11 30 FSRN-22-18-2-HD 59 7,950 8,745 CAD カート 在庫品
SFHL-M12-50-LH-HD M12 1.75 50 22 22.8 18 11 30 FSRN-22-18-2-HD 68 8,420 9,262 CAD カート 在庫品
SFHL-M12-60-LH-HD M12 1.75 60 22 22.8 18 11 30 FSRN-22-18-2-HD 76 8,880 9,768 CAD カート 在庫品
SFHL-M16-30-LH-HD M16 2 30 28 28.8 22 13 全ねじ FSRN-28-24-2-HD 90 10,200 11,220 CAD カート 在庫品
SFHL-M16-40-LH-HD M16 2 40 28 28.8 22 13 全ねじ FSRN-28-24-2-HD 106 10,900 11,990 CAD カート 在庫品
SFHL-M16-50-LH-HD M16 2 50 28 28.8 22 13 38 FSRN-28-24-2-HD 122 11,600 12,760 CAD カート 在庫品
SFHL-M16-60-LH-HD M16 2 60 28 28.8 22 13 38 FSRN-28-24-2-HD 137 10,900 11,990 CAD カート 在庫品
SFHL-M16-70-LH-HD M16 2 70 28 28.8 22 13 38 FSRN-28-24-2-HD 153 13,100 14,410 CAD カート 在庫品
SFHL-M20-40-LH-HD M20 2.5 40 34 34.8 27 15 46 FSRN-34-30-2-HD 172 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M20-60-LH-HD M20 2.5 60 34 34.8 27 15 46 FSRN-34-30-2-HD 221 12,800 14,080 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M4-8-LH-HP-HD M4 0.7 8 10 10.8 7 6.5 全ねじ FSRN-10-6-2-HD 3 3,510 3,861 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M4-10-LH-HP-HD M4 0.7 10 10 10.8 7 6.5 全ねじ FSRN-10-6-2-HD 4 3,630 3,993 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M4-12-LH-HP-HD M4 0.7 12 10 10.8 7 6.5 全ねじ FSRN-10-6-2-HD 4 3,630 3,993 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M4-16-LH-HP-HD M4 0.7 16 10 10.8 7 6.5 14 FSRN-10-6-2-HD 5 3,860 4,246 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M4-20-LH-HP-HD M4 0.7 20 10 10.8 7 6.5 14 FSRN-10-6-2-HD 6 3,870 4,257 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M4-25-LH-HP-HD M4 0.7 25 10 10.8 7 6.5 14 FSRN-10-6-2-HD 7 3,870 4,257 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M4-30-LH-HP-HD M4 0.7 30 10 10.8 7 6.5 14 FSRN-10-6-2-HD 8 3,870 4,257 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M5-10-LH-HP-HD M5 0.8 10 11 11.8 8 7 全ねじ FSRN-11-7-2-HD 4.2 3,610 3,971 CAD カート 在庫品
SFHL-M5-16-LH-HP-HD M5 0.8 16 11 11.8 8 7 全ねじ FSRN-11-7-2-HD 5 3,800 4,180 CAD カート 在庫品
SFHL-M5-20-LH-HP-HD M5 0.8 20 11 11.8 8 7 全ねじ FSRN-11-7-2-HD 5.6 3,900 4,290 CAD カート 在庫品
SFHL-M5-25-LH-HP-HD M5 0.8 25 11 11.8 8 7 16 FSRN-11-7-2-HD 7 4,010 4,411 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M5-30-LH-HP-HD M5 0.8 30 11 11.8 8 7 16 FSRN-11-7-2-HD 8 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M5-35-LH-HP-HD M5 0.8 35 11 11.8 8 7 16 FSRN-11-7-2-HD 8 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M5-40-LH-HP-HD M5 0.8 40 11 11.8 8 7 16 FSRN-11-7-2-HD 9 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M6-12-LH-HP-HD M6 1 12 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD 8 3,880 4,268 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-16-LH-HP-HD M6 1 16 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD 9 3,940 4,334 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-20-LH-HP-HD M6 1 20 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD 10 4,020 4,422 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-25-LH-HP-HD M6 1 25 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD 11 4,090 4,499 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-30-LH-HP-HD M6 1 30 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD 12 4,150 4,565 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-35-LH-HP-HD M6 1 35 13 13.8 10 7.5 18 FSRN-13-9-2-HD 12 4,470 4,917 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M6-40-LH-HP-HD M6 1 40 13 13.8 10 7.5 18 FSRN-13-9-2-HD 14 4,490 4,939 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M6-50-LH-HP-HD M6 1 50 13 13.8 10 7.5 18 FSRN-13-9-2-HD 16 4,720 5,192 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M8-16-LH-HP-HD M8 1.25 16 16 16.8 13 8.5 全ねじ FSRN-16-12-2-HD 16 4,650 5,115 CAD カート 在庫品
SFHL-M8-20-LH-HP-HD M8 1.25 20 16 16.8 13 8.5 全ねじ FSRN-16-12-2-HD 17 4,770 5,247 CAD カート 在庫品
SFHL-M8-25-LH-HP-HD M8 1.25 25 16 16.8 13 8.5 全ねじ FSRN-16-12-2-HD 19 4,870 5,357 CAD カート 在庫品
SFHL-M8-30-LH-HP-HD M8 1.25 30 16 16.8 13 8.5 全ねじ FSRN-16-12-2-HD 21 4,970 5,467 CAD カート 在庫品
SFHL-M8-40-LH-HP-HD M8 1.25 40 16 16.8 13 8.5 22 FSRN-16-12-2-HD 25 5,160 5,676 CAD カート 在庫品
SFHL-M8-50-LH-HP-HD M8 1.25 50 16 16.8 13 8.5 22 FSRN-16-12-2-HD 29 5,370 5,907 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M8-60-LH-HP-HD M8 1.25 60 16 16.8 13 8.5 22 FSRN-16-12-2-HD 33 5,700 6,270 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M10-20-LH-HP-HD M10 1.5 20 19 19.8 16 9.5 全ねじ FSRN-19-15-2-HD 28 5,160 5,676 CAD カート 在庫品
SFHL-M10-25-LH-HP-HD M10 1.5 25 19 19.8 16 9.5 全ねじ FSRN-19-15-2-HD 31 5,270 5,797 CAD カート 在庫品
SFHL-M10-30-LH-HP-HD M10 1.5 30 19 19.8 16 9.5 全ねじ FSRN-19-15-2-HD 34 5,480 6,028 CAD カート 在庫品
SFHL-M10-40-LH-HP-HD M10 1.5 40 19 19.8 16 9.5 26 FSRN-19-15-2-HD 40 5,810 6,391 CAD カート 在庫品
SFHL-M10-50-LH-HP-HD M10 1.5 50 19 19.8 16 9.5 26 FSRN-19-15-2-HD 46 6,130 6,743 CAD カート 在庫品
SFHL-M10-60-LH-HP-HD M10 1.5 60 19 19.8 16 9.5 26 FSRN-19-15-2-HD 52 6,750 7,425 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M12-25-LH-HP-HD M12 1.75 25 22 22.8 18 11 全ねじ FSRN-22-18-2-HD 46 8,400 9,240 CAD カート 在庫品
SFHL-M12-30-LH-HP-HD M12 1.75 30 22 22.8 18 11 全ねじ FSRN-22-18-2-HD 50 8,520 9,372 CAD カート 在庫品
SFHL-M12-40-LH-HP-HD M12 1.75 40 22 22.8 18 11 30 FSRN-22-18-2-HD 59 9,000 9,900 CAD カート 在庫品
SFHL-M12-50-LH-HP-HD M12 1.75 50 22 22.8 18 11 30 FSRN-22-18-2-HD 68 9,490 10,439 CAD カート 在庫品
SFHL-M12-60-LH-HP-HD M12 1.75 60 22 22.8 18 11 30 FSRN-22-18-2-HD 76 9,970 10,967 CAD カート 在庫品
SFHL-M16-30-LH-HP-HD M16 2 30 28 28.8 22 13 全ねじ FSRN-28-24-2-HD 90 11,400 12,540 CAD カート 在庫品
SFHL-M16-40-LH-HP-HD M16 2 40 28 28.8 22 13 全ねじ FSRN-28-24-2-HD 106 12,000 13,200 CAD カート 在庫品
SFHL-M16-50-LH-HP-HD M16 2 50 28 28.8 22 13 38 FSRN-28-24-2-HD 122 12,800 14,080 CAD カート 在庫品
SFHL-M16-60-LH-HP-HD M16 2 60 28 28.8 22 13 38 FSRN-28-24-2-HD 137 12,000 13,200 CAD カート 在庫品
SFHL-M16-70-LH-HP-HD M16 2 70 28 28.8 22 13 38 FSRN-28-24-2-HD 153 14,200 15,620 CAD カート 在庫品
SFHL-M20-40-LH-HP-HD M20 2.5 40 34 34.8 27 15 46 FSRN-34-30-2-HD 172 12,400 13,640 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M20-60-LH-HP-HD M20 2.5 60 34 34.8 27 15 46 FSRN-34-30-2-HD 221 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
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
SFHL-LH-HD SFHL-LH-HP-HD
本体 SUS316L SUS316L
研磨
シールリング H-NBR(青)
硬度ショアA85±5
H-NBR(青)
硬度ショアA85±5

用途

食品機械/食品製造ライン/医薬品機械

特長

  • ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
  • 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD
  • シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8㎛未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。
  • 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
  • EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
  • 使用可能温度:-25℃~150℃
  • 頭部研磨仕上げのSFHL-LH-HP-HDがあります。

関連商品

シールリングFSRN-HD単体での購入も可能です。
FSRN-HD

SFHL-LH-HDフランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン

清掃性・耐蝕性に配慮したハイジェニックデザインのスペーサFSPAS-A4-HD-Hがあります。
FSPAS-A4-HD-H

SFHL-LH-HD


仕様変更のご案内

ハイジェニックデザインボルトSFHL-LH-HD 一部サイズの寸法を訂正いたします。
なお、本訂正による商品本体への変更はございません。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20231206_SFHL-HD_SFHL-LH-HD/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能性ステンレスねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

機能性ステンレスねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります