単位 : mm
| 品番 | M | B | T | 1袋入り数 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHNS-M8-PM | 8 | 13 | 6.5 | 5 | 4.7 | - |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
関連サービス
SHNS-M8-PMの材質・仕上げ
| SHNS-PM | |
|---|---|
| 本体 | NSSC-550 |
用途
磁性検出対応食品機械/食品製造ライン/食品包装ライン
SHNS-M8-PMの特長
- 磁性のあるステンレス製です。
- 食品機械や食品工場でねじが脱落・混入した場合でも、磁性検出が可能です。
- SUS304と同等の耐蝕性があります。