寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用レンチタイプ | 適用ビットタイプ | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビット | ドライバ | ||||||||||||||||
| SRBS-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 3 | 990 | 1,089 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 3.3 | 570 | 627 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 3.6 | 570 | 627 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M6-15 | M6 | 1 | 15 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 4.1 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 4.3 | 630 | 693 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 5.1 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 6.1 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 6.9 | 820 | 902 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 9.6 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRBS-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 10.5 | 3.3 | SRX-30 | SRXB-30 | SRD-6.35 | 30 | 10 | 12 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SRBS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
特長
- ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたボタンボルト。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXもしくは、専用ビットSRXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。