いたずら防止ねじ /頭部形状:なべ
いたずら防止ねじとは
市販のドライバーやレンチで取りはずすことができないねじのことです。盗難防止ねじ、タンパープルーフねじともいいます。
いたずら防止ねじの取りはずしには、専用の工具が必要になります。
インタロック装置の取り外し防止対策や盗難防止対策に効果的です。
いたずら防止ねじについて詳しく見る
NBKではねじの他に、盗難防止ナットも取りそろえております。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
また、ボルトタイプやベースナットの形状を変えたお客さまオリジナルの盗難防止ナットの製作ができるため、
コンタクトセンターにお問い合わせください!
選定条件
- 頭部形状を選ぶなべ
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき) | 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) | 十字穴付きなべ小ねじ(ピンつき) | 十字穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) | ワンサイドなべ小ねじ | トライウィングなべ小ねじ | ツーホールなべ小ねじ | ||
| 品番 | SRTSQ-TZB | SRTSQ-TZB-ALK | SRP-TZB | SRP-TZB-ALK | SROS | SRWS | SRTS | ||
| 特長 | ヘクサロビュラ穴 ピンつき 座金組込み I=3 |
ヘクサロビュラ穴 ピンつき 座金組込み I=3 |
十字穴 ピンつき |
十字穴 ピンつき ナイロン溶着 |
マイナスドライバで 取りつけ |
トライウィング穴 | ツーホール | ||
| 価格(税別) | 540円~ | 1,000円~ | 420円~ | 800円~ | 500円~ | 900円~ | 3,180円~ | ||
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 | ||
| 表面処理 | 三価クロメート処理 | 三価クロメート処理 | 三価クロメート処理 | 三価クロメート処理 | - | - | - | ||
| ねじの呼び | M2 ~ M4 | M2 ~ M4 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M5 | M3 ~ M5 | M3 ~ M5 | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||
| 品番 | SRTSQ-M2.6-TZB SRTSQ-M2-TZB SRTSQ-M3-TZB SRTSQ-M4-TZB | SRTSQ-M2.6-TZB-ALK SRTSQ-M2-TZB-ALK SRTSQ-M3-TZB-ALK SRTSQ-M4-TZB-ALK | SRP-M3-TZB SRP-M4-TZB SRP-M5-TZB SRP-M6-TZB | SRP-M3-TZB-ALK SRP-M4-TZB-ALK SRP-M5-TZB-ALK SRP-M6-TZB-ALK | SROS-M3 SROS-M4 SROS-M5 | SRWS-M3 SRWS-M4 SRWS-M5 | SRTS-M3 SRTS-M4 SRTS-M5 |