いたずら防止ねじ /ねじ長さ(mm):210

いたずら防止ねじとは

市販のドライバーやレンチで取りはずすことができないねじのことです。盗難防止ねじ、タンパープルーフねじともいいます。
いたずら防止ねじの取りはずしには、専用の工具が必要になります。
インタロック装置の取り外し防止対策や盗難防止対策に効果的です。 いたずら防止ねじについて詳しく見る
NBKではねじの他に、盗難防止ナットも取りそろえております。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
また、ボルトタイプやベースナットの形状を変えたお客さまオリジナルの盗難防止ナットの製作ができるため、 コンタクトセンターにお問い合わせください!

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)210
写真 マグネットドライバ
品名 マグネットドライバ
品番 SRD-6.35
特長 ビットと組み合わせて
価格(税別) 3,830円~
材質 -
ねじの呼び -
ねじ長さ 210
使用可能温度 (℃) -
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
いたずら防止ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)