いたずら防止ねじ /頭部形状:皿

いたずら防止ねじとは

市販のドライバーやレンチで取りはずすことができないねじのことです。盗難防止ねじ、タンパープルーフねじともいいます。
いたずら防止ねじの取りはずしには、専用の工具が必要になります。
インタロック装置の取り外し防止対策や盗難防止対策に効果的です。 いたずら防止ねじについて詳しく見る
NBKではねじの他に、盗難防止ナットも取りそろえております。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
また、ボルトタイプやベースナットの形状を変えたお客さまオリジナルの盗難防止ナットの製作ができるため、 コンタクトセンターにお問い合わせください!

選定条件
  • 頭部形状を選ぶ
写真 ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき) ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット トライウィング皿小ねじ ツーホール皿小ねじ ツーホール皿小ねじ(ロゼットワッシャセット)
品名 ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき) ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット トライウィング皿小ねじ ツーホール皿小ねじ ツーホール皿小ねじ(ロゼットワッシャセット)
品番 SRFXS SRFXS-SET SRGFS SRGFS-SET SRGFS-ALK SRGFS-ALK-SET SRWFS SRTFS SRTFS-SET
特長 ヘクサロビュラ穴
ピンつき
ヘクサロビュラ穴ピンつき ファイブロブ
ピンつき
ファイブロブ
ピンつき
ファイブロブ
ピンつき
ナイロン溶着
ファイブロブ
ピンつき
ナイロン溶着
トライウイング ツーホール ツーホール
価格(税別) 670円~ 1,470円~ 1,500円~ 2,260円~ 1,870円~ 2,600円~ 800円~ 3,160円~ 3,700円~
材質 SUS304相当 SUS304相当 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当
表面処理 - - - - - - - - -
ねじの呼び M3 ~ M6 M3 ~ M6 M4 ~ M6 M4 ~ M6 M4 ~ M6 M4 ~ M6 M2 ~ M8 M3 ~ M6 M3 ~ M6
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SRFXS-M3 SRFXS-M4 SRFXS-M5 SRFXS-M6 SRFXS-M3-SET SRFXS-M4-SET SRFXS-M5-SET SRFXS-M6-SET SRGFS-M4 SRGFS-M5 SRGFS-M6 SRGFS-M4-SET SRGFS-M5-SET SRGFS-M6-SET SRGFS-M4-ALK SRGFS-M5-ALK SRGFS-M6-ALK SRGFS-M4-ALK-SET SRGFS-M5-ALK-SET SRGFS-M6-ALK-SET SRWFS-M2 SRWFS-M3 SRWFS-M4 SRWFS-M5 SRWFS-M6 SRWFS-M8 SRTFS-M3 SRTFS-M4 SRTFS-M5 SRTFS-M6 SRTFS-M3-SET SRTFS-M4-SET SRTFS-M5-SET SRTFS-M6-SET
写真 ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき) ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット
品名 ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき) ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット
品番 SRTFS-ALK SRTFS-ALK-SET
特長 ツーホール
ナイロン溶着
ツーホール
ナイロン溶着
価格(税別) 3,600円~ 4,100円~
材質 SUS304相当 SUS304相当
表面処理 - -
ねじの呼び M3 ~ M6 M3 ~ M6
使用可能温度 (℃) - -
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SRTFS-M3-ALK SRTFS-M4-ALK SRTFS-M5-ALK SRTFS-M6-ALK SRTFS-M3-ALK-SET SRTFS-M4-ALK-SET SRTFS-M5-ALK-SET SRTFS-M6-ALK-SET

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
いたずら防止ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)