寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用ビット | 適用マグネット ドライバ |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRTFS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.6 | 1.65 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.35 | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.6 | 1.65 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.44 | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.6 | 1.65 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.52 | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.6 | 1.65 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.62 | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.6 | 1.65 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.79 | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M3-30 | M3 | 0.5 | 30 | 5.6 | 1.65 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.34 | 3,820 | 4,202 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7.5 | 2.2 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 1.03 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7.5 | 2.2 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 1.16 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7.5 | 2.2 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 1.42 | 3,380 | 3,718 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7.5 | 2.2 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 1.81 | 3,380 | 3,718 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7.5 | 2.2 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 2.11 | 3,490 | 3,839 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M4-35 | M4 | 0.7 | 35 | 7.5 | 2.2 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 2.82 | 3,770 | 4,147 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9.2 | 2.5 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 10 | 1.88 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9.2 | 2.5 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 10 | 2.3 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9.2 | 2.5 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 10 | 2.92 | 3,490 | 3,839 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 9.2 | 2.5 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 10 | 3.61 | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 9.2 | 2.5 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 10 | 4.17 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 9.2 | 2.5 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 10 | 4.58 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M6-12 | M6 | 1.0 | 12 | 11 | 3 | SRTB-14 | SRD-6.35 | 10 | 2.9 | 3,940 | 4,334 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M6-16 | M6 | 1.0 | 16 | 11 | 3 | SRTB-14 | SRD-6.35 | 10 | 3.89 | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M6-20 | M6 | 1.0 | 20 | 11 | 3 | SRTB-14 | SRD-6.35 | 10 | 4.22 | 4,490 | 4,939 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M6-25 | M6 | 1.0 | 25 | 11 | 3 | SRTB-14 | SRD-6.35 | 10 | 4.93 | 4,490 | 4,939 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M6-30 | M6 | 1.0 | 30 | 11 | 3 | SRTB-14 | SRD-6.35 | 10 | 5.89 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M6-40 | M6 | 1.0 | 40 | 11 | 3 | SRTB-14 | SRD-6.35 | 10 | 8.01 | 5,490 | 6,039 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SRTFS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
特長
- ツーホール皿小ねじ。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRTBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
- シンプルな頭部デザインで、装飾用としても適しています。