いたずら防止ねじ /頭部形状:ボタン

いたずら防止ねじとは

市販のドライバーやレンチで取りはずすことができないねじのことです。盗難防止ねじ、タンパープルーフねじともいいます。
いたずら防止ねじの取りはずしには、専用の工具が必要になります。
インタロック装置の取り外し防止対策や盗難防止対策に効果的です。 いたずら防止ねじについて詳しく見る
NBKではねじの他に、盗難防止ナットも取りそろえております。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
また、ボルトタイプやベースナットの形状を変えたお客さまオリジナルの盗難防止ナットの製作ができるため、 コンタクトセンターにお問い合わせください!

選定条件
  • 頭部形状を選ぶボタン
写真 ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) トライアングル穴付きボタンボルト システムファイブボルト システムファイブボルト(ナイロン溶着つき) システムシックスボルト システムシックスボルト(ナイロン溶着つき)
品名 ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) トライアングル穴付きボタンボルト システムファイブボルト システムファイブボルト(ナイロン溶着つき) システムシックスボルト システムシックスボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SRBS SSC-SRBS SRGS SRSAS SRTRS SRS5S SRS5S-ALK SRS6A SRS6A-ALK
特長 ヘクサロビュラ穴
ピンつき
脱落防止・紛失防止
いたずら防止
ファイブロブ穴
ピンつき
スリーロブ穴
ピンつき
トライアングル穴 システムファイブ形状 システムファイブ形状 システムシックス形状 システムシックス形状
価格(税別) 570円~ 260円~ 690円~ 1,710円~ 990円~ 2,100円~ 2,500円~ 950円~ 1,500円~
材質 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) A5056 A5056
表面処理 - - - - - - - - -
ねじの呼び M3 ~ M8 M3 ~ M8 M3 ~ M8 M3 ~ M8 M3 ~ M6 M2 ~ M2.6 M2 ~ M2.6 M3 ~ M5 M3 ~ M5
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SRBS-M3 SRBS-M4 SRBS-M5 SRBS-M6 SRBS-M8 SSC-SRBS-M3 SSC-SRBS-M4 SSC-SRBS-M5 SSC-SRBS-M6 SSC-SRBS-M8 SRGS-M3 SRGS-M4 SRGS-M5 SRGS-M6 SRGS-M8 SRSAS-M3 SRSAS-M4 SRSAS-M5 SRSAS-M6 SRSAS-M8 SRTRS-M3 SRTRS-M4 SRTRS-M5 SRTRS-M6 SRS5S-M2 SRS5S-M2.5 SRS5S-M2.6 SRS5S-M2.5-ALK SRS5S-M2.6-ALK SRS5S-M2-ALK SRS6A-M3 SRS6A-M4 SRS6A-M5 SRS6A-M3-ALK SRS6A-M4-ALK SRS6A-M5-ALK

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
いたずら防止ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)