薄板固定ねじ /特長・機能:装飾
首下の逃がし加工や、不完全ねじ部を短くすることにより、薄板を隙間なく固定できるねじです。
厚さが薄い板金やシートなどを固定する際に、ワッシャーが不要になったり、締結不良を防止します。
薄板の組みつけ工程の効率向上に貢献します。
薄板固定用ねじについて、詳しくはこちら
➀ 薄板固定用ねじ( -UC)
首下に逃がし加工を施したシリーズ。0.1mmの薄板にも対応
② 座金組込みねじ(-SUC)
通常の座金組込みねじに比べ、不完全ねじ部が短いため、締結可能な板厚が半分以下です。
③ 皿小ねじ(-SUC)
座面をカットした皿小ねじ。薄板固定の際に起こる座面や不完全ねじ部の底突きを防止。
選定条件
- 特長・機能を選ぶ装飾
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 六角穴付き極低頭ボルト(薄板固定用) | フランジ付きボタンボルト(薄板固定用) | 十字穴付きトラス小ねじ(薄板固定用) | ||||||
品番 | SSHS-UC | SFBS-UC | SNMS-UC | ||||||
特長 | 極低頭 省スペース 薄板固定用(板厚0.1mm以上) |
フランジ付き 省スペース 薄板固定用(板厚0.1mm以上) |
トラス小ねじ 省スペース 薄板固定用(板厚0.1mm以上) |
||||||
価格(税別) | 1,800円~ | 2,550円~ | 2,200円~ | ||||||
材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||
表面処理 | - | - | - | ||||||
ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | ||||||
使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
品番 | SSHS-M3-UC SSHS-M4-UC SSHS-M5-UC SSHS-M6-UC | SFBS-M3-UC SFBS-M4-UC SFBS-M5-UC SFBS-M6-UC | SNMS-M3-UC SNMS-M4-UC SNMS-M5-UC SNMS-M6-UC |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。