薄板固定ねじ /加工:座金組み込み
首下の逃し加工により、薄板を隙間なく固定できるねじです。
ねじの首下部分に逃がし加工があり、最後まで絞めつけることができるため、0.1mmの薄板も固定することができます。
ワッシャですき間を調整する必要がなくなり、組みつけ工程の効率UPにも貢献します。
選定条件
- 加工を選ぶ座金組み込み
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 座金組込み六角穴付きボルト(薄板固定用) | 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ(薄板固定用) | 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ(薄板固定用) | ||||||
品番 | SNSQS-SUC | SNPI3-SUC | SNPI3S-SUC | ||||||
特長 | 座金組込み P=3 薄板固定用 |
座金組込み P=3 省スペース 薄板固定用 |
座金組込み P=3 省スペース 薄板固定用 |
||||||
価格(税別) | 900円~ | 700円~ | 1,150円~ | ||||||
材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||
表面処理 | - | 三価クロメート処理 | - | ||||||
ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M5 | M3 ~ M6 | ||||||
使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
品番 | SNSQS-M3-SUC SNSQS-M4-SUC SNSQS-M5-SUC SNSQS-M6-SUC | SNPI3-M3-SUC SNPI3-M4-SUC SNPI3-M5-SUC | SNPI3S-M3-SUC SNPI3S-M4-SUC SNPI3S-M5-SUC SNPI3S-M6-SUC |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。