寸法・CAD・価格
単位 : inch
| 品番 | B 二面幅の呼び |
L1 | L2 | 適用インチねじ SNSS |
適用インチねじ SNBS |
質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKH-1/16 | 1/16 | 1.75 | 0.562 | - | #4-40 | 1 | 100 | 110 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKH-5/64 | 5/64 | 1.875 | 0.609 | - | #5-40・#6-32 | 1.7 | 70 | 77 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKH-3/32 | 3/32 | 2 | 0.656 | #4-40・#5-40 | #8-32 | 2.6 | 70 | 77 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKH-7/64 | 7/64 | 2.125 | 0.703 | #6-32 | - | 3.7 | 80 | 88 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKH-1/8 | 1/8 | 2.25 | 0.75 | - | #10-24・#10-32 | 5.2 | 80 | 88 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKH-9/64 | 9/64 | 2.375 | 0.796 | #8-32 | - | 6.9 | 90 | 99 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKH-5/32 | 5/32 | 2.5 | 0.844 | #10-24・#10-32・#12-24 | 1/4-20 | 9 | 90 | 99 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKH-3/16 | 3/16 | 2.75 | 0.938 | 1/4-20・1/4-28 | - | 14 | 110 | 121 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKH-1/4 | 1/4 | 3.25 | 1.125 | 5/16-18 | - | 30 | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKH-5/16 | 5/16 | 3.75 | 1.25 | 3/8-16 | - | 54 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
材質・仕上げ
| SKH(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | 合金鋼(硬度50HRC以上) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
用途
インチねじの取りつけ・取りはずし特長
- インチねじ専用の六角レンチ。

/13332_1.jpg?upd=20230829102826)