工具 /駆動部形状:すりわり
選定条件
- 駆動部形状を選ぶすりわり
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 狭所作業対応プレートドライバ | ||||||||
| 品番 | SKND-SLOT | ||||||||
| 特長 | 狭所作業対応工具 すりわり用 |
||||||||
| 価格(税別) | 960円~ | ||||||||
| 材質 | - | ||||||||
| 表面処理 | 無電解ニッケルメッキ | ||||||||
| ねじの呼び | - | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SKND-SLOT6 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)