単位 : mm
SKND-PH2の材質・仕上げ
| SKND-PH | |
|---|---|
| 本体プレート | 炭素鋼 無電解ニッケルメッキ |
| ビット止め金具 | 炭素工具鋼 無電解ニッケルメッキ |
| ビット | 合金鋼 クロムメッキ*1 |
*1: SKND-PH0は無電解ニッケルメッキです。
用途
機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずしSKND-PH2の特長
- 十字穴用の、ハンドルがプレート形状の薄型ドライバ。
- 狭い作業スペースで使用可能です。
- 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品を外すなどの工数を削減できます。
- 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。
- ハンドル部を指で押さえつけることでカムアウトの発生を抑えることができます。
使用上の注意
- ねじまわし以外の用途で使用しないでください。
- 金属製のため、通電する箇所では使用しないでください。
- ねじのリセス形状に合ったビットを使用してください。
- 本ページの使用方法を守って使用してください。
使用方法
ハンドル部を手でしっかりと保持して使用してください。十字穴の場合、カムアウトが発生しないように手で押さえつけながら作業してください。







/13331_1.jpg?upd=20230829102826&awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)