• 特殊ねじ
  • 工具

SKXB-25

ヘクサロビュラショートビット

Short Bit for Hexalobular Socket Head Screws

SKXB-25の形状図

SKXBヘクサロビュラショートビット寸法図

単位 : mm

品番 ヘクサロビュ
ラ穴の番号
No.
A L B 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SKXB-25 25 5 25 6.35 5.2 800 880 CAD カート 在庫品


SKXB-25の材質・仕上げ

SKXB
本体 工具鋼(硬度60HRC以上)

用途

ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし

SKXB-25の特長

  • ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。
  • 専用マグネットドライバSRDや市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。
  • トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。
  • ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタSKABAをご使用ください。SKABA

*ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。

SKXBヘクサロビュラショートビット


適用ヘクサロビュラねじ

品番 適用ヘクサロビュラねじ
SSTS
SSTS
SET SETS
SET-NI SET-BNI SETS
SLT SLTS
SLT-TZB SLTS
SLEC-A
SLEC-A SLEC-A-EL
SLEC-B
SLEC-B SLEC-B-EL
SNPXS
SNPXS
SNFXS
SNFXS
SET-TZB(INCH)
SET-TZB(INCH)
SNZCXS
SNZCXS
SKXB-3 SNZCXS-M1.4
SKXB-4 SETS-M2 SNZCXS-M1.6
SKXB-5 SSTS-M2 SETS-M2.6 SNZCXS-M2
SKXB-6 SSTS-M2.5 SET-M3 SETS-M3 SLTS-M2 SNPXS-M2 SNFXS-M2 SET-#6-32-TZB SNZCXS-M2.5
SKXB-8 SSTS-M3 SET-M4 SETS-M4 SLTS-M2.5 SNPXS-M2.5 SNFXS-M2.5 SET-#8-32-TZB
SET-#10-24-TZB
SET-#10-32-TZB
SKXB-10 SSTS-M4 SET-M5 SETS-M5 SLT-M3-TZB SLTS-M3 SLEC-M3-A SLEC-M3-B SNPXS-M3 SNFXS-M3
SKXB-15 SSTS-M5 SLEC-M4-A SLEC-M4-B
SKXB-20 SSTS-M6 SETS-M6 SLT-M4-TZB SLTS-M4 SLEC-M5-A SLEC-M5-B SNPXS-M4 SNFXS-M4
SKXB-25 SSTS-M8 SLT-M5-TZB SLTS-M5 SLEC-M6-A SLEC-M6-B SNPXS-M5 SNFXS-M5
SKXB-30 SLT-M6-TZB SLTS-M6 SLEC-M8-A SLEC-M8-B SNPXS-M6 SNFXS-M6

関連商品

SKXB用マグネットドライバSRD
SRD

SKXBヘクサロビュラショートビット

SKABAショートビット用アダプタ
SKABA

SKXBヘクサロビュラショートビット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

工具を他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

材質を選ぶ(チタン)

SKXBにはこのような商品があります

工具にはこのような商品があります