寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | d max. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSL-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 20 | 0.67 | 5,340 | 5,874 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 20 | 0.71 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 20 | 0.8 | 6,040 | 6,644 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 20 | 0.88 | 6,360 | 6,996 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 20 | 0.96 | 7,140 | 7,854 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 20 | 1.2 | 8,160 | 8,976 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M4-5 | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 20 | 1.4 | 6,040 | 6,644 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 20 | 1.5 | 6,360 | 6,996 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 20 | 1.7 | 6,680 | 7,348 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 20 | 1.8 | 7,060 | 7,766 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 20 | 2 | 7,540 | 8,294 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 20 | 2.3 | 8,480 | 9,328 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 20 | 2.7 | 9,220 | 10,142 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 20 | 3.2 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M5-6 | M5 | 0.8 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 2.2 | 3,410 | 3,751 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 2.5 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 2.7 | 3,770 | 4,147 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 3 | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 3.5 | 4,410 | 4,851 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 4 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 4.8 | 5,610 | 6,171 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 4.3 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 4.7 | 4,250 | 4,675 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 5.1 | 4,410 | 4,851 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 5.8 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 6.5 | 5,610 | 6,171 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 7.6 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 8.3 | 6,550 | 7,205 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 11 | 5,550 | 6,105 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 12 | 5,750 | 6,325 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 13 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 15 | 6,750 | 7,425 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 17 | 7,500 | 8,250 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 19 | 8,370 | 9,207 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M10-16 | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 21 | 3,420 | 3,762 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 23 | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 25 | 3,880 | 4,268 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 28 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M10-35 | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 30 | 4,530 | 4,983 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M10-40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 33 | 4,860 | 5,346 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M12-30 | M12 | 1.75 | 30 | 18 | 12 | 10 | 3 | 5 | 39 | 4,530 | 4,983 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M12-35 | M12 | 1.75 | 35 | 18 | 12 | 10 | 3 | 5 | 43 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M12-40 | M12 | 1.75 | 40 | 18 | 12 | 10 | 3 | 5 | 47 | 5,130 | 5,643 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSL-M12-45 | M12 | 1.75 | 45 | 18 | 12 | 10 | 3 | 5 | 50 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SVSL | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
| 強度区分 | A4-70 |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス