真空装置用ねじ /ねじの呼び(メートルねじ):M2

真空装置の真空引きをサポートするための特殊なねじです。通常のねじとは異なり、ガス抜き穴やガス抜き用溝が付いています。
これらの機能により、ねじ穴やキリ穴に溜まったガスを効率的に排出することができます。
また、NBKの真空装置用ねじのガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しており、使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
頭部形状・材質・サイズも種類が豊富で、様々な用途に対応できます。



選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2
写真 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金(ガス抜き溝つき) 六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付き小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき) 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) 六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)
品名 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金(ガス抜き溝つき) 六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付き小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき) 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) 六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)
品番 SVSS-M2 SWAS-2-VF SVSS-M2-SD SVSL-M2-SD SVFS-M2 SNSS-M2-BK SNSS-M2-UCL SLHS-M2-UCL SSHS-M2-UCL
特長 スタンダード スタンダード スタンダード
小頭
小頭
耐蝕
非磁性
皿小ねじ
省スペース
反射防止
耐蝕
クリーン洗浄・クリーン梱包済み 省スペース
低頭
クリーン洗浄・クリーン梱包済み
省スペース
極低頭
クリーン洗浄・クリーン梱包済み
価格(税別) 3,990円~ 1,000円~ 4,520円~ 10,900円~ 3,870円~ 1,330円~ 990円~ 650円~ 1,210円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUS304 SUSXM7 (SUS304相当) SUS316L SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 - - - - - ステンレスブラック - - -
ねじの呼び M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SVSS-M2-10 SVSS-M2-3 SVSS-M2-4 SVSS-M2-5 SVSS-M2-6 SVSS-M2-8 SWAS-2-VF SVSS-M2-3-SD SVSS-M2-4-SD SVSS-M2-5-SD SVSS-M2-6-SD SVSL-M2-10-SD SVSL-M2-12-SD SVSL-M2-16-SD SVSL-M2-5-SD SVSL-M2-6-SD SVSL-M2-8-SD SVFS-M2-3 SVFS-M2-4 SVFS-M2-5 SVFS-M2-6 SVFS-M2-8 SNSS-M2-3-BK SNSS-M2-4-BK SNSS-M2-5-BK SNSS-M2-6-BK SNSS-M2-10-UCL SNSS-M2-3-UCL SNSS-M2-4-UCL SNSS-M2-5-UCL SNSS-M2-6-UCL SNSS-M2-8-UCL SLHS-M2-10-UCL SLHS-M2-12-UCL SLHS-M2-5-UCL SLHS-M2-6-UCL SLHS-M2-8-UCL SSHS-M2-10-UCL SSHS-M2-12-UCL SSHS-M2-4-UCL SSHS-M2-5-UCL SSHS-M2-6-UCL SSHS-M2-8-UCL

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
真空装置用ねじを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)