真空装置用ねじ /表面処理:表面硬化処理
選定条件
- 表面処理を選ぶ表面硬化処理
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) | 六角穴付きボルト( ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) | |||||||
| 品番 | SVSLG-PN | SVSL-PN | |||||||
| 特長 | 高強度 (強度区分10.8相当) |
かじり・焼きつき防止 | |||||||
| 価格(税別) | 960円~ | 870円~ | |||||||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | |||||||
| 表面処理 | 表面硬化処理 | 表面硬化処理 | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M8 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SVSLG-M3-PN SVSLG-M4-PN SVSLG-M5-PN SVSLG-M6-PN | SVSL-M3-PN SVSL-M4-PN SVSL-M5-PN SVSL-M6-PN SVSL-M8-PN |