真空装置用ねじ /ねじ長さ(inch):3/16
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(inch)3/16
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ) | ||||||||
| 品番 | SVSS-#4-40-3/16 | ||||||||
| 特長 | 六角穴付きボルト(インチねじ) | ||||||||
| 価格(税別) | 3,700円~ | ||||||||
| 材質 | SUS304相当 | ||||||||
| ねじの呼び | No.4-40UNC | ||||||||
| ねじ長さ | 3/16" | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |
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
/11381_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)