寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | d | H | h | A | h' | x | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFRS-22-M6 | 22 | M6 | 1 | 5.5 | 20 | 83.2 | 61.7 | 21.5 | 65.5 | 13.5 | 198 | 8,990 | 9,889 | CAD | カート | 在庫品 |
| GFRS-24-M6 | 24 | M6 | 1 | 5.5 | 20 | 98.2 | 76.7 | 21.5 | 80.5 | 13.5 | 245 | 9,640 | 10,604 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| GFRS | |
|---|---|
| グリップ部 | SUS303 ショットブラスト |
| ねじ部 | SUS304 |
| 内蔵スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- 折りたたみ可能な回転グリップ。
- 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
- オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
- 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
使用上の注意
- GFRSを下向きに取りつけた場合、振動やグリップの自重でグリップが起き上がることがあります。
- GFRSを取りつける際に使用するねじの長さは、取りつけ部の厚み+Lf以下としてください。
- グリップを操作する荷重は、下記の値を超えないようにしてください。