正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | Lf1 | d | A | d1 | x | P | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFUS-M6-M8 | M6 | 1 | M8 | 1.25 | 5.5 | 12.7 | 20 | 21.5 | 10.5 | 13.5 | 6 | 35 | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| GFUS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| グリップ取りつけ部 | SUS304 |
| 内蔵スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- グリップ専用の折りたたみユニット。市販のグリップを取りつけることで、折りたたみ式のグリップになります。
- グリップ未使用時のスペース確保などの用途に。
- 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
- オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適してします。
- 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。本体のまわり止めとしてご使用ください。
使用上の注意
- GFUSを取りつける際に使用するねじの長さは、取りつけ部の厚み+Lf以下としてください。
使用例
ねじ先端の六角穴で取りつけるタイプのグリップの場合、GFUSの下側から六角レンチを挿入して、グリップを取りつけてください。グリップを取りつける際の締めつけトルクは、5N・m以下としてください。