寸法・CAD・価格
単位 : mm
材質・仕上げ
| GKR | |
|---|---|
| グリップ部 | ポリプロピレン |
特長
- 市販の六角穴付きボルト(JIS B 1176)ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にグリップができあがります。
- ナットと組み合わせることで回転グリップとしても使用できます。
使用例

単位 : mm
| GKR | |
|---|---|
| グリップ部 | ポリプロピレン |

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。