単位 : mm
GTR-24-M8の材質・仕上げ
| GTR | |
|---|---|
| グリップ部 | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | SS400 三価クロメート処理 |
GTR-24-M8の特長
- コストパフォーマンスにすぐれたプラスティック製回転グリップ。
取りつけ方法
グリップ本体②にスペーサー③およびボルト④をはめ込み、皿バネ①を取りつけ面にセットし(取りつけ後の断面図参照)、ドライバー⑥でボルト④を締めつけてください。次に締めつけ具合とグリップ本体の回転具合を確かめた上で、キャップ⑤をグリップ本体にはめ込んでください。

単位 : mm
| GTR | |
|---|---|
| グリップ部 | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | SS400 三価クロメート処理 |
グリップ本体②にスペーサー③およびボルト④をはめ込み、皿バネ①を取りつけ面にセットし(取りつけ後の断面図参照)、ドライバー⑥でボルト④を締めつけてください。次に締めつけ具合とグリップ本体の回転具合を確かめた上で、キャップ⑤をグリップ本体にはめ込んでください。

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。