単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | d | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTR-28-M10 | 28 | M10 | 1.5 | 20 | 20 | 95 | 86 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
GTR-28-M10の材質・仕上げ
| GTR | |
|---|---|
| グリップ部 | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | SS400 三価クロメート処理 |
GTR-28-M10の特長
- コストパフォーマンスにすぐれたプラスティック製回転グリップ。
取りつけ方法
グリップ本体②にスペーサー③およびボルト④をはめ込み、皿バネ①を取りつけ面にセットし(取りつけ後の断面図参照)、ドライバー⑥でボルト④を締めつけてください。次に締めつけ具合とグリップ本体の回転具合を確かめた上で、キャップ⑤をグリップ本体にはめ込んでください。