正しい使い方 ここがポイント!
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | D | d | t | h | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC-M8-30-SET | M8 | 1.25 | 30 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 21.6 | 6.8 | 0.4 | 1.9 | 10 | 17.9 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SSC-M8-30-SETの特長
- 六角穴付き脱落防止ねじSSCと脱落防止ワッシャSWAS-SCのセット。
- ねじをフレームから取りはずしても、ワッシャの爪がねじ山に引っかかり、SSCがカバーから抜け落ちることはありません。万が一SWAS-SCが破損してもSSCのねじ部が引っかかるため、二重でねじの脱落・紛失を防止します。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
SSC-M8-30-SETの材質・仕上げ
| SSC-SET | ||
|---|---|---|
| 六角穴付き脱落防止ねじ | 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-70 | |
| 脱落防止ワッシャ | SUS304*1 | |
*1: SWAS-5-SCSWAS-6-SCSWAS-8-SCはSUS302です。
関連サービス
用途
ねじの脱落・紛失防止保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
二重の安全対策
二重落下防止
工作機械/食品機械/電気・電子機器/インフラ設備
使用例
カバーに取りつけたねじをフレームからはずしたとき、脱落防止加工と脱落防止ワッシャの二重の脱落防止によりねじが抜け落ちることがありません。
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
- SWAS-SCは一度ねじに取りつけると、簡単には取りはずしができません。
- 取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。
- SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態で、ねじをゆるめるとSWAS-SCがはずれる場合があります。
取りつけ例
①カバーにねじ穴加工して、SSCのねじ部を貫通させてください。②ねじ先端側からSWAS-SCをねじ部に圧入してください。このときSWAS-SCの爪が出ている側をフレーム側にし、取りつけの際は専用工具SKSC(別売)を使用してください。フレーム側のめねじの面取りは表1を参照してください。


単位 : mm
| 品番 | 適用ワッシャ | C |
|---|---|---|
| SSC-M3-SET | SWAS-3-SC | 1.5-2 |
| SSC-M4-SET | SWAS-4-SC | 1.5-2 |
| SSC-M5-SET | SWAS-5-SC | 1.5-2 |
| SSC-M6-SET | SWAS-6-SC | 1.5-2 |
| SSC-M8-SET | SWAS-8-SC | 1.5-2 |