単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | D2 | L1 | B | t | t1 | dc | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC-SFSS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0.7 | 3 | 1.9 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SFSS-M4-10の特長
- フランジ付きの脱落防止ねじ。
- 六角穴付きボルトタイプ。
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
SSC-SFSS-M4-10の材質・仕上げ
| SSC-SFSS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-70 |
関連サービス
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SSC-SFSSのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-SFSSのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-SFSSがカバーから抜け落ちることはありません。