耐薬品ねじ
薬品や溶剤に対して高い耐性を持つ材質で作られたねじです。
一般的な金属ねじは、薬品によって腐食や溶解を起こす場合がありますが、耐薬品ねじは、特殊な材質やコーティングによって防止することができます。
耐薬品ねじには、樹脂、セラミック、チタン、インコネル、ハステロイ、タンタル、タングステンなどの種類があります。
それぞれの材質には、異なる薬品に対する耐性があります。使用環境に応じて適切なものをご使用いただけるよう様々なラインアップがあります。
>>耐薬品ねじの耐薬品性
*1 :INCONELはSpecial Metals社の登録商標です。
*2 :MONELはSpecial Metals社の登録商標です。
*3 :Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。
*4 :MAT21は株式会社プロテリアルの登録商標です。
*5 :RENYTMはグローバルポリアセタール株式会社の商標です。
*6 :VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。
※本図はイメージです。耐薬品性は使用条件により変化します。実際の使用環境でご使用いただけるか十分ご確認ください。
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂蝶ナット(POM) | 樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト) | 樹脂六角袋ナット(POM) | カバーキャップ | カバーキャップ | カバーキャップ(PTFE) | カバーキャップ用ボルト | ||
| 品番 | SPO-YN | SPO-YB | SPO-CN | SCAP-AL | SCAP-CE | SCAP-PT | SNCPS | ||
| 特長 | 耐薬品性 | 耐薬品性 | 耐薬品性 | 低アウトガス 耐蝕 |
耐熱 耐薬品 電気絶縁性 |
耐薬品 | カバーキャップ用 | ||
| 価格(税別) | 220円~ | 330円~ | 180円~ | 510円~ | 3,820円~ | 1,390円~ | 330円~ | ||
| 材質 | ポリアセタール | ポリアセタール | ポリアセタール | A5056 | Al2O3 (アルミナ99.5%) | PTFE(四ふっ化エチレン) | SUSXM7 (SUS304相当) | ||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ねじの呼び | M4 ~ M8 | M5 ~ M8 | M3 ~ M8 | M5 ~ M16 | M5 ~ M16 | M5 ~ M16 | M3 ~ M10 | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||
| 品番 | SPO-M4-YN SPO-M5-YN SPO-M6-YN SPO-M8-YN | SPO-M5-YB SPO-M6-YB SPO-M8-YB | SPO-M3-CN SPO-M4-CN SPO-M5-CN SPO-M6-CN SPO-M8-CN | SCAP-10-AL SCAP-3-AL SCAP-4-AL SCAP-5-AL SCAP-6-AL SCAP-8-AL | SCAP-10-CE SCAP-3-CE SCAP-4-CE SCAP-5-CE SCAP-6-CE SCAP-8-CE | SCAP-10-PT SCAP-3-PT SCAP-4-PT SCAP-5-PT SCAP-6-PT SCAP-8-PT | SNCPS-M10 SNCPS-M3 SNCPS-M4 SNCPS-M5 SNCPS-M6 SNCPS-M8 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。



























































































































/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)