寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | s | Db | B | 耐荷重(N) | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRDH-12 | M12 | 1.75 | 20 | 21 | 5 | 15.88 | 24 | 900 | 92 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRDH-16 | M16 | 2 | 25 | 25 | 6 | 19.05 | 30 | 1100 | 175 | 6,720 | 7,392 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRDH-20 | M20 | 2.5 | 30 | 34 | 8 | 25.4 | 38 | 1200 | 375 | 7,770 | 8,547 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| BRDH | |
|---|---|
| 本体 | S45C 無電解ニッケルメッキ |
| メインボール | SUJ2(硬度55HRC以上) |
| サブボール | SUJ2(硬度55HRC以上) |
| 受座 | SCM415(硬度50HRC以上) |
| 防塵シール | フェルト |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン特長
- 下向き・横向きでの使用が可能。搬送用台車のキャスタなどの用途に。
- 防塵シールが、ゴミやホコリの内部への浸入を防止します。
- 本体・メインボール・サブボールはスティール製。耐久性にすぐれています。