寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 耐荷重(N) | D | D1 | L | L1 | s | Db | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUPS-7.5-N | 6 | 7.5 | 9 | 4 | 1 | 1.1 | 4 | 1.4 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUPS-9-N | 7 | 9 | 11 | 5 | 1 | 1.2 | 4.76 | 3.1 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUPS-11-N | 27 | 11 | 13 | 6 | 1 | 1.5 | 5.56 | 5.1 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUPS-15-N | 34 | 15 | 17 | 9 | 1 | 2.5 | 8.73 | 11 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUPS-18-N | 55 | 18 | 20 | 10 | 1 | 3.5 | 10.32 | 18 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUPS-24-N | 69 | 24 | 26 | 14 | 1.5 | 5.3 | 15.87 | 42 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUPS-30-N | 82 | 30 | 32 | 17 | 2 | 6.3 | 19.05 | 84 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| BRUPS-N | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| メインボール | ポリアセタール(白) |
| サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
| スペーサ | SUS304 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン特長
- 圧入タイプの上向き用ボールローラ。
- BRUPSは本体部を圧入するため、高さを抑えることができます。
- 取りつけ穴の推奨公差はH7です。
- 本体とメインボールはステンレス・ポリアセタールの組み合わせから選択できます。
- BRUPSは摩擦係数が小さく、より小さな力でワークを搬送することができます。⇒ボールローラの特長
- BRUPN-Nは水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
使用上の注意
- BRUPSは上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
- BRUPN-Nは上向き・下向き・横向きで使用できます。