寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | L2 | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCX-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 50 | 1.5 | 1,050 | 1,155 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 50 | 1.65 | 1,100 | 1,210 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 50 | 1.8 | 1,150 | 1,265 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 50 | 1.95 | 1,200 | 1,320 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-15 | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 50 | 2.007 | 1,250 | 1,375 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 50 | 2.25 | 1,250 | 1,375 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 50 | 2.65 | 1,300 | 1,430 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 50 | 3.15 | 1,400 | 1,540 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 4 | 20 | 25 | 50 | 3.333 | 1,600 | 1,760 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-35 | M4 | 0.7 | 35 | 7 | 4 | 20 | 25 | 50 | 3.814 | 1,850 | 2,035 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-40 | M4 | 0.7 | 40 | 7 | 4 | 20 | 25 | 50 | 4.293 | 2,000 | 2,200 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-45 | M4 | 0.7 | 45 | 7 | 4 | 20 | 25 | 50 | 4.756 | 2,450 | 2,695 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-50 | M4 | 0.7 | 50 | 7 | 4 | 20 | 25 | 50 | 5.244 | 3,000 | 3,300 | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNCX | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 12.9 |
用途
ねじ頭部の破損防止確実な締めつけ
特長
- ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- 強度区分は12.9。高強度です。
- M3~M12。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。