ヘクサロビュラねじ /表面処理:三価クロメート処理
取りつけ・取りはずしをくり返す用途に適しています。
選定条件
- 表面処理を選ぶ三価クロメート処理
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき) | ||||||||
| 品番 | SNMX-TZB-ALK | ||||||||
| 特長 | 高締めつけトルク トラス小ねじ ナイロン溶着 |
||||||||
| 価格(税別) | 440円~ | ||||||||
| 材質 | スティール | ||||||||
| 表面処理 | 三価クロメート処理 | ||||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SNMX-M3-TZB-ALK SNMX-M4-TZB-ALK SNMX-M5-TZB-ALK SNMX-M6-TZB-ALK |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)