ヘクサロビュラねじ /ねじの呼び(インチねじ):No.8-32UNC
取りつけ・取りはずしをくり返す用途に適しています。
選定条件
- ねじの呼び(インチねじ)を選ぶNo.8-32UNC
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス) | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき) | |||||
| 品番 | SET-#8-32-TZB | SETS-#8-32 | SET-#8-32-TZB-ALK | SETS-#8-32-ALK | |||||
| 特長 | ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ ナイロン溶着 |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ ナイロン溶着 |
|||||
| 価格(税別) | 440円~ | 350円~ | 750円~ | 670円~ | |||||
| 材質 | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||
| 表面処理 | 三価クロメート処理 | - | 三価クロメート処理 | - | |||||
| ねじの呼び | No.8-32UNC | No.8-32UNC | No.8-32UNC | No.8-32UNC | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SET-#8-32-1/2-TZB SET-#8-32-1/4-TZB SET-#8-32-3/4-TZB SET-#8-32-3/8-TZB | SETS-#8-32-1/2 SETS-#8-32-1/4 SETS-#8-32-3/4 SETS-#8-32-3/8 | SET-#8-32-1/2-TZB-ALK SET-#8-32-1/4-TZB-ALK SET-#8-32-3/4-TZB-ALK SET-#8-32-3/8-TZB-ALK | SETS-#8-32-1/2-ALK SETS-#8-32-1/4-ALK SETS-#8-32-3/4-ALK SETS-#8-32-3/8-ALK |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)