ヘクサロビュラねじ /ねじ長さ(inch):5/16

締めつけ穴の強度にすぐれたねじです。
取りつけ・取りはずしをくり返す用途に適しています。
選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(inch)5/16
写真 ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき)
品名 ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき)
品番 SETS-#4-40-5/16 SETS-#4-40-5/16-ALK
特長 ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
インチねじ
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
インチねじ
ナイロン溶着
価格(税別) 240円~ 630円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び No.4-40UNC No.4-40UNC
ねじ長さ 5/16" 5/16"
使用可能温度 (℃) - -
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
ヘクサロビュラねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)