ヘクサロビュラねじ /ねじの呼び(インチねじ):No.4-40UNC
取りつけ・取りはずしをくり返す用途に適しています。
選定条件
- ねじの呼び(インチねじ)を選ぶNo.4-40UNC
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス) | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき) | |||||||
| 品番 | SETS-#4-40 | SETS-#4-40-ALK | |||||||
| 特長 | ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ ナイロン溶着 |
|||||||
| 価格(税別) | 230円~ | 630円~ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | No.4-40UNC | No.4-40UNC | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SETS-#4-40-1/4 SETS-#4-40-3/8 SETS-#4-40-5/16 | SETS-#4-40-1/4-ALK SETS-#4-40-3/8-ALK SETS-#4-40-5/16-ALK |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)