ヘクサロビュラねじ /ねじ・部品:工具
取りつけ・取りはずしをくり返す用途に適しています。
選定条件
- ねじ・部品を選ぶ工具
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラレンチ | 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ | ヘクサロビュラショートビット | ||||||
| 品番 | SKX | SKX-N | SKXB | ||||||
| 特長 | ヘクサロビュラねじ用 | 狭所作業対応工具 ヘクサロビュラねじ用 |
ヘクサロビュラねじ用 | ||||||
| 価格(税別) | 630円~ | 780円~ | 800円~ | ||||||
| 材質 | スティール | - | スティール | ||||||
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 無電解ニッケルメッキ | - | ||||||
| ねじの呼び | - | - | - | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SKX-10 SKX-15 SKX-20 SKX-25 SKX-30 SKX-4 SKX-40 SKX-45 SKX-5 SKX-6 SKX-8 | SKX-10N SKX-15N SKX-20N SKX-25N SKX-4N SKX-5N SKX-6N SKX-8N | SKXB-10 SKXB-15 SKXB-20 SKXB-25 SKXB-3 SKXB-30 SKXB-4 SKXB-5 SKXB-6 SKXB-8 |