寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS-M10-20-EL | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 10 | 23 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-25-EL | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 10 | 25 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-30-EL | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 10 | 28 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-35-EL | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 8 | 10 | 30 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-40-EL | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 10 | 33 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNS-EL | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 無電解ニッケルメッキ |
| 強度区分 | 12.9 |
用途
機器・装置構造体/FPD製造装置/半導体製造装置/一般産業機械特長
- 独自の処理技術により、表面処理後に強度区分12.9を満たしています。
- 強度区分12.9の高強度および耐蝕性の両方を必要とする用途に。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。




/14306_1.jpg?upd=20260106101953&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)