座金・ワッシャー 高強度
チタン・ステンレス・スチール・樹脂の中でも特に強度の高い材質でできたねじです。
高強度ねじを使用すれば、必要な締結力を保ったままねじサイズを小さくでき、装置のコンパクト化や軽量化に貢献します。

選定条件
- ねじ・部品を選ぶ座金・ワッシャー
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ワッシャ(RENY) | 樹脂ワッシャ(RENY) | |||||||
| 品番 | SPA-W | SPA-W-BK | |||||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
|||||||
| 価格(税別) | 520円~ | 740円~ | |||||||
| 材質 | RENY | RENY | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M16 | - | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SPA-10-W SPA-12-W SPA-16-W SPA-3-W SPA-4-W SPA-5-W SPA-6-W SPA-8-W | SPA-10-W-BK SPA-12-W-BK SPA-3-W-BK SPA-4-W-BK SPA-5-W-BK SPA-6-W-BK SPA-8-W-BK |