高強度 /頭部形状:低頭
チタン・ステンレス・スチール・樹脂の中でも特に強度の高い材質でできたねじです。
高強度ねじを使用すれば、必要な締結力を保ったままねじサイズを小さくでき、装置のコンパクト化や軽量化に貢献します。

選定条件
- 頭部形状を選ぶ低頭
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 六角穴付き低頭ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト) | |||||||
| 品番 | SPA-LC | SPA-LH | |||||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 省スペース |
高強度 高比強度 軽量 省スペース 締めつけ穴破損防止 |
|||||||
| 価格(税別) | 780円~ | 750円~ | |||||||
| 材質 | RENY | RENY | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SPA-M3-LC SPA-M4-LC SPA-M5-LC SPA-M6-LC | SPA-M3-LH SPA-M4-LH SPA-M5-LH SPA-M6-LH |