M2.6 高強度
チタン・ステンレス・スチール・樹脂の中でも特に強度の高い材質でできたねじです。
高強度ねじを使用すれば、必要な締結力を保ったままねじサイズを小さくでき、装置のコンパクト化や軽量化に貢献します。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2.6
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂六角ナット(RENY) | ||||||
| 品番 | SPA-M2.6-P | SPA-M2.6-F | SPA-M2.6-N | ||||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
||||||
| 価格(税別) | 600円~ | 750円~ | 2,350円~ | ||||||
| 材質 | RENY | RENY | RENY | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M2.6 | M2.6 | M2.6 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SPA-M2.6-10-P SPA-M2.6-12-P SPA-M2.6-4-P SPA-M2.6-5-P SPA-M2.6-6-P SPA-M2.6-8-P | SPA-M2.6-10-F SPA-M2.6-12-F SPA-M2.6-4-F SPA-M2.6-6-F SPA-M2.6-8-F | SPA-M2.6-N |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質