高強度 /駆動部形状:十字穴
チタン・ステンレス・スチール・樹脂の中でも特に強度の高い材質でできたねじです。
高強度ねじを使用すれば、必要な締結力を保ったままねじサイズを小さくでき、装置のコンパクト化や軽量化に貢献します。

選定条件
- 駆動部形状を選ぶ十字穴
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | |||||||
| 品番 | SPA-MF | SPA-P(INCH) | |||||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
|||||||
| 価格(税別) | 270円~ | 360円~ | |||||||
| 材質 | RENY | RENY | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M1.2 ~ M1.6 | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SPA-M1.2-MF SPA-M1.4-MF SPA-M1.6-MF | SPA-#10-32-P SPA-#2-56-P SPA-#4-40-P SPA-#6-32-P SPA-#8-32-P SPA-1/4-20-P |
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
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)









/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)