高強度 /ねじ長さ(mm):150

チタン・ステンレス・スチール・樹脂の中でも特に強度の高い材質でできたねじです。
高強度ねじを使用すれば、必要な締結力を保ったままねじサイズを小さくでき、装置のコンパクト化や軽量化に貢献します。

 
選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)150
写真 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
品名 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
品番 SPA-M8-150-H SPA-M10-150-H SPA-M12-150-H SPA-M16-150-H
特長 高強度
高比強度
軽量
高強度
高比強度
軽量
高強度
高比強度
軽量
高強度
高比強度
軽量
価格(税別) 5,200円~ 2,650円~ 800円~ 1,180円~
材質 RENY RENY RENY RENY
ねじの呼び M8 M10 M12 M16
ねじ長さ 150 150 150 150
使用可能温度 (℃) - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
高強度を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

表面処理を選ぶ