• 特殊ねじ
  • インチねじ(ユニファイねじ)

樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ)

Plastic Inch Hex Head Screws - PEEK

SPE-H(INCH)

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 低アウトガス
  • 電気絶縁性

形状図

SPE-H(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 ♯ねじの呼び L B L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPE-1/4-20-3/8-H 1/4-20UNC 3/8 0.438 11/64 1742 2.04 10 0.84 4,520 4,972 CAD カート カート 在庫品
SPE-1/4-20-1/2-H 1/4-20UNC 1/2 0.438 11/64 1742 2.04 10 0.93 4,940 5,434 CAD カート カート 在庫品
SPE-1/4-20-5/8-H 1/4-20UNC 5/8 0.438 11/64 1742 2.04 10 1 5,210 5,731 CAD カート カート 在庫品
SPE-1/4-20-3/4-H 1/4-20UNC 3/4 0.438 11/64 1742 2.04 10 1.1 5,570 6,127 CAD カート カート 在庫品
SPE-1/4-20-7/8-H 1/4-20UNC 7/8 0.438 11/64 1742 2.04 10 1.2 5,900 6,490 CAD カート カート 在庫品
SPE-1/4-20-1-H 1/4-20UNC 1 0.438 11/64 1742 2.04 10 1.3 6,090 6,699 CAD カート カート 在庫品
SPE-1/4-20-1 1/4-H 1/4-20UNC 1-1/4 0.438 11/64 1742 2.04 10 1.4 6,270 6,897 CAD カート カート 在庫品
SPE-1/4-20-1 1/2-H 1/4-20UNC 1-1/2 0.438 11/64 1742 2.04 10 1.5 6,500 7,150 CAD カート カート 在庫品
SPE-5/16-18-1/2-H 5/16-18UNC 1/2 0.500 7/32 2915 3.80 10 1.8 7,870 8,657 CAD カート カート 在庫品
SPE-5/16-18-5/8-H 5/16-18UNC 5/8 0.500 7/32 2915 3.80 10 2 8,230 9,053 CAD カート カート 在庫品
SPE-5/16-18-3/4-H 5/16-18UNC 3/4 0.500 7/32 2915 3.80 10 2.3 8,770 9,647 CAD カート カート 在庫品
SPE-5/16-18-7/8-H 5/16-18UNC 7/8 0.500 7/32 2915 3.80 10 2.5 9,250 10,175 CAD カート カート 在庫品
SPE-5/16-18-1-H 5/16-18UNC 1 0.500 7/32 2915 3.80 10 2.7 9,800 10,780 CAD カート カート 在庫品
SPE-5/16-18-1 1/4-H 5/16-18UNC 1-1/4 0.500 7/32 2915 3.80 10 3.1 10,700 11,770 CAD カート カート 在庫品
SPE-5/16-18-1 1/2-H 5/16-18UNC 1-1/2 0.500 7/32 2915 3.80 10 3.5 12,400 13,640 CAD カート カート 在庫品
SPE-3/8-16-1/2-H 3/8-16UNC 1/2 0.563 1/4 4424 6.35 10 2.6 9,990 10,989 CAD カート カート 在庫品
SPE-3/8-16-5/8-H 3/8-16UNC 5/8 0.563 1/4 4424 6.35 10 2.9 10,400 11,440 CAD カート カート 在庫品
SPE-3/8-16-3/4-H 3/8-16UNC 3/4 0.563 1/4 4424 6.35 10 3.2 10,900 11,990 CAD カート カート 在庫品
SPE-3/8-16-7/8-H 3/8-16UNC 7/8 0.563 1/4 4424 6.35 10 3.5 11,800 12,980 CAD カート カート 在庫品
SPE-3/8-16-1-H 3/8-16UNC 1 0.563 1/4 4424 6.35 10 3.8 12,800 14,080 CAD カート カート 在庫品
SPE-3/8-16-1 1/4-H 3/8-16UNC 1-1/4 0.563 1/4 4424 6.35 10 4.4 13,800 15,180 CAD カート カート 在庫品
SPE-3/8-16-1 1/2-H 3/8-16UNC 1-1/2 0.563 1/4 4424 6.35 10 5 15,500 17,050 CAD カート カート 在庫品
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
材質・仕上げ

SPE-H(INCH)
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

特長

  • PEEK製の六角ボルト。
  • インチねじタイプ。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。

関連商品

PEEK製の六角ナット(インチねじ)SPE-N(INCH)があります。SPE-N(INCH)

SPE-H(INCH)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インチねじ(ユニファイねじ)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

インチねじ(ユニファイねじ)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります