• 特殊ねじ
  • 装飾

SEC-M4-TBZ-ALK

十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

Super Ultra Low Profile Cross Recessed Machine Screws with Nylon Patch

  • スペース
  • ゆるみ止め
  • 装飾

形状図

SEC-TBZ-ALK十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
22
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 最大締めつけ
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SEC-M4-4-TBZ-ALK M4 0.7 4 8 0.9 2 0.63 10 0.33 740 814 CAD カート カート 非在庫品
SEC-M4-5-TBZ-ALK M4 0.7 5 8 0.9 2 0.63 10 0.4 720 792 CAD カート カート 非在庫品
SEC-M4-6-TBZ-ALK M4 0.7 6 8 0.9 2 0.63 10 0.49 700 770 CAD カート カート 非在庫品
SEC-M4-8-TBZ-ALK M4 0.7 8 8 0.9 2 0.63 10 0.61 710 781 CAD カート カート 非在庫品
SEC-M4-10-TBZ-ALK M4 0.7 10 8 0.9 2 0.63 10 0.75 740 814 CAD カート カート 非在庫品
SEC-M4-12-TBZ-ALK M4 0.7 12 8 0.9 2 0.63 10 0.9 750 825 CAD カート カート 非在庫品
SEC-M4-16-TBZ-ALK M4 0.7 16 8 0.9 2 0.63 10 1.2 780 858 CAD カート カート 非在庫品
SEC-M4-20-TBZ-ALK M4 0.7 20 8 0.9 2 0.63 10 1.4 860 946 CAD カート カート 非在庫品
SEC-M4-22-TBZ-ALK M4 0.7 22 8 0.9 2 0.63 10 1.5 930 1,023 CAD カート カート 非在庫品
SEC-M4-25-TBZ-ALK M4 0.7 25 8 0.9 2 0.63 10 1.7 930 1,023 CAD カート カート 非在庫品
SEC-M4-30-TBZ-ALK M4 0.7 30 8 0.9 2 0.63 10 1.9 990 1,089 CAD カート カート 非在庫品
SEC-M4-35-TBZ-ALK M4 0.7 35 8 0.9 2 0.63 10 2.2 1,060 1,166 CAD カート カート 非在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
材質・仕上げ

SEC-TBZ-ALK
本体 スティール
黒色三価クロメート処理
ナイロン溶着 ナイロン11

用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • 十字穴付き超極低頭ボルト。
  • ナイロン溶着つき。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • よりカムアウトしにくい特殊な十字穴を採用したSEQ-TBZ-ALKもございます。M3・M4の一部L寸法をラインアップしています。SEQ-TBZ-ALK

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

SEC-TBZ-ALKにはこのような商品があります

装飾にはこのような商品があります