装飾 /表面処理:四三酸化鉄皮膜(黒)
選定条件
- 表面処理を選ぶ四三酸化鉄皮膜(黒)
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き極低頭ボルト | 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き極低頭小頭ボルト | ||||||
| 品番 | SSH | SSH-ALK | SSH-SD | ||||||
| 特長 | 省スペース 極低頭 |
極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
極低頭 小頭 省スペース |
||||||
| 価格(税別) | 400円~ | 610円~ | 1,600円~ | ||||||
| 材質 | スティール | スティール | スティール | ||||||
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | ||||||
| ねじの呼び | M2 ~ M10 | M2 ~ M10 | M3 ~ M10 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SSH-M10 SSH-M2 SSH-M2.5 SSH-M3 SSH-M4 SSH-M5 SSH-M6 SSH-M8 | SSH-M10-ALK SSH-M2.5-ALK SSH-M2-ALK SSH-M3-ALK SSH-M4-ALK SSH-M5-ALK SSH-M6-ALK SSH-M8-ALK | SSH-M10-SD SSH-M3-SD SSH-M4-SD SSH-M5-SD SSH-M6-SD SSH-M8-SD |