• 特殊ねじ
  • 装飾

十字穴付き超極低頭ボルト

Super Ultra Low Profile Cross Recessed Machine Screws

SEC-TZB

  • スペース
  • 装飾

形状図

SEC-TZB十字穴付き超極低頭ボルト 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
L
すべて
2
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
22
25
30
35
40
45
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 最大締めつけ
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SEC-M2-2-TZB M2 0.4 2 4 0.5 0 0.14 50 0.07 1,250 1,375 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2-3-TZB M2 0.4 3 4 0.5 0 0.14 50 0.09 1,250 1,375 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2-4-TZB M2 0.4 4 4 0.5 0 0.14 50 0.1 1,250 1,375 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2-5-TZB M2 0.4 5 4 0.5 0 0.14 50 0.12 1,250 1,375 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2-6-TZB M2 0.4 6 4 0.5 0 0.14 50 0.14 1,250 1,375 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2-8-TZB M2 0.4 8 4 0.5 0 0.14 50 0.17 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2-10-TZB M2 0.4 10 4 0.5 0 0.14 50 0.21 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2-12-TZB M2 0.4 12 4 0.5 0 0.14 50 0.24 1,400 1,540 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.5-3-TZB M2.5 0.45 3 5 0.6 1 0.38 50 0.14 1,500 1,650 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.5-4-TZB M2.5 0.45 4 5 0.6 1 0.38 50 0.17 1,500 1,650 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.5-5-TZB M2.5 0.45 5 5 0.6 1 0.38 50 0.2 1,500 1,650 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.5-6-TZB M2.5 0.45 6 5 0.6 1 0.38 50 0.23 1,550 1,705 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.5-8-TZB M2.5 0.45 8 5 0.6 1 0.38 50 0.29 1,650 1,815 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.5-10-TZB M2.5 0.45 10 5 0.6 1 0.38 50 0.35 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.5-12-TZB M2.5 0.45 12 5 0.6 1 0.38 50 0.41 1,750 1,925 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.6-3-TZB M2.6 0.45 3 5 0.6 1 0.38 50 0.16 1,750 1,925 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.6-4-TZB M2.6 0.45 4 5 0.6 1 0.38 50 0.17 1,500 1,650 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.6-5-TZB M2.6 0.45 5 5 0.6 1 0.38 50 0.2 1,500 1,650 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.6-6-TZB M2.6 0.45 6 5 0.6 1 0.38 50 0.24 1,550 1,705 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.6-8-TZB M2.6 0.45 8 5 0.6 1 0.38 50 0.3 1,650 1,815 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.6-10-TZB M2.6 0.45 10 5 0.6 1 0.38 50 0.37 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.6-12-TZB M2.6 0.45 12 5 0.6 1 0.38 50 0.42 1,750 1,925 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2.6-14-TZB M2.6 0.45 14 5 0.6 1 0.38 50 0.49 1,900 2,090 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-3-TZB M3 0.5 3 6 0.8 1 0.42 50 0.3 650 715 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-4-TZB M3 0.5 4 6 0.8 1 0.42 50 0.3 600 660 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-5-TZB M3 0.5 5 6 0.8 1 0.42 50 0.34 550 605 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-6-TZB M3 0.5 6 6 0.8 1 0.42 50 0.38 500 550 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-8-TZB M3 0.5 8 6 0.8 1 0.42 50 0.42 550 605 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-10-TZB M3 0.5 10 6 0.8 1 0.42 50 0.46 550 605 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-12-TZB M3 0.5 12 6 0.8 1 0.42 50 0.52 600 660 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-14-TZB M3 0.5 14 6 0.8 1 0.42 50 0.63 750 825 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-15-TZB M3 0.5 15 6 0.8 1 0.42 50 0.63 750 825 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-16-TZB M3 0.5 16 6 0.8 1 0.42 50 0.63 750 825 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-20-TZB M3 0.5 20 6 0.8 1 0.42 50 0.75 850 935 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-22-TZB M3 0.5 22 6 0.8 1 0.42 50 0.81 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-25-TZB M3 0.5 25 6 0.8 1 0.42 50 0.89 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SEC-M3-30-TZB M3 0.5 30 6 0.8 1 0.42 50 1 1,100 1,210 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-4-TZB M4 0.7 4 8 0.9 2 1.19 50 0.33 900 990 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-5-TZB M4 0.7 5 8 0.9 2 1.19 50 0.4 850 935 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-6-TZB M4 0.7 6 8 0.9 2 1.19 50 0.49 750 825 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-8-TZB M4 0.7 8 8 0.9 2 1.19 50 0.61 800 880 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-10-TZB M4 0.7 10 8 0.9 2 1.19 50 0.75 900 990 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-12-TZB M4 0.7 12 8 0.9 2 1.19 50 0.9 950 1,045 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-14-TZB M4 0.7 14 8 0.9 2 1.19 50 1.2 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-15-TZB M4 0.7 15 8 0.9 2 1.19 50 1.2 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-16-TZB M4 0.7 16 8 0.9 2 1.19 50 1.2 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-20-TZB M4 0.7 20 8 0.9 2 1.19 50 1.4 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-22-TZB M4 0.7 22 8 0.9 2 1.19 50 1.5 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-25-TZB M4 0.7 25 8 0.9 2 1.19 50 1.7 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-30-TZB M4 0.7 30 8 0.9 2 1.19 50 1.9 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-35-TZB M4 0.7 35 8 0.9 2 1.19 50 2.2 2,200 2,420 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-40-TZB M4 0.7 40 8 0.9 2 1.19 50 2.4 2,450 2,695 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-45-TZB M4 0.7 45 8 0.9 2 1.19 50 2.7 2,700 2,970 CAD カート カート 在庫品
SEC-M4-50-TZB M4 0.7 50 8 0.9 2 1.19 50 2.9 3,000 3,300 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-5-TZB M5 0.8 5 9 1 2 1.4 50 1.4 2,700 2,970 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-6-TZB M5 0.8 6 9 1 2 1.4 50 1.4 2,500 2,750 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-8-TZB M5 0.8 8 9 1 2 1.4 50 1.5 2,250 2,475 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-10-TZB M5 0.8 10 9 1 2 1.4 50 1.6 2,250 2,475 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-12-TZB M5 0.8 12 9 1 2 1.4 50 1.8 2,400 2,640 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-14-TZB M5 0.8 14 9 1 2 1.4 50 2.1 2,700 2,970 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-15-TZB M5 0.8 15 9 1 2 1.4 50 2.1 2,700 2,970 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-16-TZB M5 0.8 16 9 1 2 1.4 50 2.1 2,700 2,970 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-20-TZB M5 0.8 20 9 1 2 1.4 50 2.4 2,900 3,190 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-22-TZB M5 0.8 22 9 1 2 1.4 50 2.6 3,400 3,740 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-25-TZB M5 0.8 25 9 1 2 1.4 50 2.8 3,400 3,740 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-30-TZB M5 0.8 30 9 1 2 1.4 50 3.2 4,000 4,400 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-35-TZB M5 0.8 35 9 1 2 1.4 50 3.7 4,200 4,620 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-40-TZB M5 0.8 40 9 1 2 1.4 50 4.1 4,600 5,060 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-45-TZB M5 0.8 45 9 1 2 1.4 50 4.5 5,100 5,610 CAD カート カート 在庫品
SEC-M5-50-TZB M5 0.8 50 9 1 2 1.4 50 4.9 5,450 5,995 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-8-TZB M6 1 8 10 1.2 2 2.4 20 2.5 1,420 1,562 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-10-TZB M6 1 10 10 1.2 2 2.4 20 2.8 1,420 1,562 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-12-TZB M6 1 12 10 1.2 2 2.4 20 2.9 1,140 1,254 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-14-TZB M6 1 14 10 1.2 2 2.4 20 3.4 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-15-TZB M6 1 15 10 1.2 2 2.4 20 3.4 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-16-TZB M6 1 16 10 1.2 2 2.4 20 3.4 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-20-TZB M6 1 20 10 1.2 2 2.4 20 3.8 1,420 1,562 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-22-TZB M6 1 22 10 1.2 2 2.4 20 4.1 1,580 1,738 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-25-TZB M6 1 25 10 1.2 2 2.4 20 4.4 1,580 1,738 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-30-TZB M6 1 30 10 1.2 2 2.4 20 5 1,780 1,958 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-35-TZB M6 1 35 10 1.2 2 2.4 20 6.5 1,980 2,178 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-40-TZB M6 1 40 10 1.2 2 2.4 20 7 2,200 2,420 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-45-TZB M6 1 45 10 1.2 2 2.4 20 7.5 2,400 2,640 CAD カート カート 在庫品
SEC-M6-50-TZB M6 1 50 10 1.2 2 2.4 20 8 2,600 2,860 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SEC-TZB
本体 スティール
三価クロメート処理

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 十字穴付き超極低頭ボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • よりカムアウトしにくい特殊な十字穴を採用したSEQ-TZBもございます。M3・M4の一部L寸法をラインアップしています。SEQ-TZB

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

装飾にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります