• 特殊ねじ
  • 装飾

SECS-M5-12

十字穴付き超極低頭ボルト

Super Ultra Low Profile Cross Recessed Machine Screws

  • スペース
  • 装飾

SECS-M5-12の形状図

SECS十字穴付き超極低頭ボルト 寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 最大締めつけ
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SECS-M5-12 M5 0.8 12 9 1 2 1.47 50 2.8 1,900 2,090 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SECS-M5-12の材質・仕上げ

SECS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化

SECS-M5-12の特長

  • 十字穴付き超極低頭ボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • よりカムアウトしにくい特殊な十字穴を採用したSEQSもございます。M3・M4の一部L寸法をラインアップしています。SEQS

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

SECS-M5にはこのような商品があります

SECSにはこのような商品があります